Cabo de fibra óptica TPE (FOC) | CFLG.G, ambas as extremidades com conector ST

Modelo de eliminação gradual
LWL9040030 product image
igus-icon-lupe
  • Cabo de fibra de vidro para as aplicações mais pesadas
  • Revestimento externo em TPE
  • Livre de halogênio
  • Isento de silicone
  • Resistentes à hidrólise e micróbios
  • Resistente a óleo (conforme DIN EN 60811-404), resistente a bio-óleos (conforme VDMA 24568 com Plantocut 8 S-MB testado por DEA)
  • Resistente a raios UV
  • sem PVC
  • Garantia de até 4 anos
igus-icon-lieferzeitLWL9040030
6x50/125
Conector ST/Conector ST
10
igus-icon-info

Esta parte é um modelo descontinuado.

InfoInfoigus-icon-infoA igus SE & Co. KG define o comprimento do cabo como comprimento completo, incluindo conectores ou montado abertos.

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Horário de funcionamento: