Baixa profundidade de instalação e fácil instalação
Esta unidade de transferência de esferas não só tem umaspeto extraterrestre, como também é perfeitamente adequado para aplicações na tecnologia de transporte, onde o espaço de instalação é limitado e os produtos precisam de ser transportados suavemente de A para B. Os furos adicionais no colar permitem que a unidade de transferência de esferas seja montada de forma flexível e fácil.

Aumentar a tecnologia:
- Baixa profundidade de instalação: 9,1 mm
- Fácil instalação
- Funcionamento muito suave

Reduzir custos:
- A redução adicional nos tempos de inatividade não planejados economiza tempo e dinheiro

Comprovado:
- Testado no laboratório de testes xiros: taxa de desgaste 30 vezes melhor do que a versão padrão

Sustentabilidade:
- Evita 100% qualquer lubrificação