SGB - clipes para tubos

I-SGB-07 product image
igus-icon-lupe
I-SGB-07 technical drawing
igus-icon-lupe
1 de 2
I-SGB-07 product image
I-SGB-07 technical drawing
  • Aço galvanizado em conformidade com a norma DIN 3016
  • Perfil de elastômero livre de halogênio
  • Faixa de temperatura: -50°C a +105°C
igus-icon-lieferzeitI-SGB-07
7

Consultoria

Terei muito prazer em esclarecer suas dúvidas pessoalmente

Consulta e entrega

Pessoalmente
Segunda - sexta-feira: 7h30 - 17h18h
Online
Serviço de chat
Segunda a quinta-feira: das 8h às 18h
Sexta-feira: das 8h às 17h
Serviço WhatsApp
Segunda a sexta-feira: das 8h às 16h