Segmentos de orientação padronizados para diferentes larguras de esteira de 50 mm a 250 mm. Agora disponível em 12 tamanhos diferentes de calhas, de um diâmetro externo de 600 mm a 2.500 mm, como uma solução econômica para aplicações ainda mais rotativas.
Por que eu preferiria comprar um conjunto completo?
Não há necessidade de perder muito tempo procurando a série certa de esteira e acessórios relevantes. Podemos montar o conjunto completo da esteira porta cabos. Todos os componentes importantes são cuidadosamente selecionados e combinados entre si - desde esteiras porta cabos e terminais de fixação até calhas guia.