rolamentos de esferas xiros® com esferas ocas e alojamentos iglidur® J350, deslizantes

Novo
BB-522G-J350-ES-H product image
igus-icon-lupe
BB-522G-J350-ES-H technical drawing
igus-icon-lupe
1 de 2
BB-522G-J350-ES-H product image
BB-522G-J350-ES-H technical drawing
  • Esfera Ø: 22,22, 25,4, 30 mm
  • Alta capacidade de carga com baixo atrito
  • Temperaturas de operação de até 120 °C possíveis
  • Material do alojamento: iglidur J350
  • Material da esfera: aço inoxidável


ℹ️: A tolerância de altura de todos os tamanhos é de ± 0,2 mm.

igus-icon-lieferzeitBB-522G-J350-ES-H
Número da peça
36
1470
22.22