- Esfera Ø: 15, 22 mm
- Absorção de cargas de impacto por mola de prato
- Material do alojamento: xirodur® B180
- Material da esfera: POM + aço inoxidável (na carcaça)
Alterar idioma :
Até agora, os conceitos de design das unidades de transferência de esferas xiros® consistiam em alojamentos fabricados com copos de esferas embutidos ou um inserto deslizante que eram extremamente resistentes ao desgaste e podiam absorver cargas de alto impacto. Agora há uma nova adição à linha: Unidades de transferência de esferas com molas planas integradas. As molas de placas têm a vantagem de permitir a obtenção de forças elevadas com pequenas deflexões da mola. Elas têm boas propriedades de amortecimento de vibrações, de modo que as cargas de choque podem ser absorvidas e a distribuição uniforme da carga pode ser garantida mesmo no transporte de mercadorias com uma superfície de rolamento irregular. Se a carga aplicada exceder a pré-carga das molas, a unidade de transferência de esferas de plástico se desvia para o compartimento externo e continua a funcionar até a carga máxima das peças.
![]()
Aumentar a tecnologia:
![]()
Reduzir custos:
![]()
Comprovado:
![]()
Sustentabilidade: