Eixo de aço inoxidável drylin® R, EWMR, AISI 304

EWMR-06 product image
igus-icon-lupe
EWMR-06 product image
igus-icon-lupe
1 de 2
EWMR-06 product image
EWMR-06 product image
  • Elevada resistência à corrosão
  • Resistência química elevada
  • Solução ideal para aplicações úmidas
  • Aço inoxidável EWMR AISI 304 (304 SS)
[Link id="294"]
igus-icon-lieferzeit-dotEWMR-06
6
eixo sólido

Consultoria

Terei muito prazer em esclarecer suas dúvidas pessoalmente

Anderson Batista
Anderson Batista

igus-icon-phone+55 (11) 3531-4476 (WhatsApp)

Consulta e entrega

Pessoalmente
Segunda - sexta-feira: 7h30 - 17h18h
Online
Serviço de chat
Segunda a quinta-feira: das 8h às 18h
Sexta-feira: das 8h às 17h
Serviço WhatsApp
Segunda a sexta-feira: das 8h às 16h