Selecione o local de entrega

A seleção do país/região pode influenciar vários fatores, tais como preço, opções de envio e disponibilidade de produtos.

filamento de impressão 3D iglidur® I190-PF

  • Resistência à flexão 80 MPa, melhor filamento iglidur
  • Pode ser utilizado e processado facilmente com as impressoras 3D convecionais
  • Excelente vida útil - resistência à abrasão 50 vezes maior do que o ABS
  • Livres de lubrificação e livres de manutenção
  • Temperatura de aplicação: 90° C (após a têmpera do componente)
Descrição do produto
Filamento de alta resistência à flexão e resistente ao desgaste - iglidur I190
 
O iglidur I190-PF é caracterizado por uma elevada resistência ao desgaste, uma vez que o material é enriquecido com lubrificantes sólidos. Ele pode ser processado em impressoras 3D comuns, mas uma impressora 3D fechada é recomendada. Devido à sua alta resistência ao desgaste e excelentes especificações mecânicas (resistência, tenacidade, aderência do revestimento), é um material versátil que é adequado para a maioria das aplicações e impressoras 3D. De todos os tribo-filamentos igus, apenas o iglidur RW370 tem uma resistência maior do que o iglidur I190, tornando o iglidur I190 o tribo-filamento com a maior resistência que pode ser processado em impressoras 3D regulares. Com o Cola adesiva para tribo-filamentos iglidur I190 pode ser processado em superfícies de mesa de impressão convencionais (ex. superfícies (ex. de vidro).
 
Quando usá-lo?
  • Para todos os tipos de aplicações em que baixa fricção e alta resistência ao desgaste são importantes
  • Se for necessário um tribo-filamento fácil de processar.
  • Quando são necessários pontos fortes mais altos.
Quando não utilizá-lo?
Dados Técnicos
Acessórios
Downloads

Consulta

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda à sexta das 7:30 às 17:18

Online:

24h