Alterar idioma :
Os perfis de impressão são configurações predefinidas para a impressora 3D que são personalizadas de acordo com o tipo de filamento e o modelo da impressora. Para otimizar o processamento de nossos filamentos resistentes ao desgaste, fornecemos perfis de impressão gratuitos para as seguintes impressoras 3D. Selecione sua impressora 3D e encontre os perfis de material correspondentes para nossos tribofilamentos.
O software Bambu Wingman da igus permite a comunicação confiável entre as impressoras Bambu Lab e o software de fatiamento sem se comunicar com servidores externos e compartilhar dados de impressão com terceiros.
Todas as funções estão disponíveis localmente e podem ser usadas diretamente do Bambu Studio ou do OrcaSlicer, independentemente das versões de firmware ou software.
Os perfis funcionam no software de fatiamento Bambu Studio e Orca Slicer. Basta importar e começar a imprimir.
Mais informações sobre a especificação dos filamentos podem ser encontradas nas respectivas páginas da loja.

Versátil, fácil de processar com todas as impressoras 3D comuns
Baixar perfilInstruções de processamento
Seguro para alimentos de acordo com a norma EU 10/2022
e FDA
Mais sobre o iglidur i151 na loja

Resistência à abrasão até 50 vezes maior do que o material ABS
Mais sobre o iglidur i190 na loja

Resistente ao desgaste e versátil livre de PTFE
Mais sobre o iglidur i190PF na loja

Fácil de processar em uma impressora fechada
⯈ Mais sobre o iglidur i180 na loja

Resistência ao desgaste muito alta, especialmente em aplicações exigentes de buchas
⯈ Mais sobre o iglidur na loja

Material reforçado com fibra de carbono para componentes estruturais, resistente a temperaturas de até 100°C
Mais sobre a igumid P150 na loja

Material reforçado com fibra de carbono para componentes estruturais, resistência à flexão de até 237MPa
Mais sobre o igumid P190 na loja
Mais informações sobre a especificação dos filamentos podem ser encontradas nas respectivas páginas da loja.

Versátil, fácil de processar em todas as impressoras 3D comuns
Mais sobre o iglidur i150 na loja

Seguro para alimentos de acordo com a norma EU 10/2022
e FDA
Mais sobre o iglidur i151 na loja

Resistência à abrasão até 50 vezes maior do que o material ABS
Mais sobre o iglidur i190 na loja

Resistente ao desgaste e versátil livre de PTFE
Mais sobre o iglidur i190PF na loja

Os perfis de impressão para processar iglidur i150, i180 e i190 nas impressoras 3D Ultimaker S3 / S5 / S7 e Factor 4 podem ser baixados do Ultimaker Cura Marketplace. Lá você pode simplesmente importar as configurações para sua impressora.
Você também encontrará mais detalhes sobre as especificações do produto.

Chega de enrolar, deformar ou fazer espaguete - com nossas 24 dicas, você pode facilmente evitar problemas comuns com a impressão de filamentos.

Saiba tudo sobre impressão 3D na igus. Desde nossos diversos materiais até nosso serviço de impressão 3D.

Especialista em Mancais, Impressão 3D, Engrenagens, Materiais para usinagem e Rolamentos
(11) 99860-9279Enviar e-mailDe segunda a sexta-feira, das 8:00 às 17:00 horas.
Online:
24h