1 de 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Número da peça: J4SM-1012-10
- Material: iglidur® J4
- Forma: Buchas autolubrifcantes
- Dimensões:
- d1 10 mm
- d2 12 mm
- b1 10 mm
- Ajustar dimensões
- Método de manufatura: Moldagem por injeção
- Vida útil:
Resistente ao desgaste e com preço baixo
- Isenção de lubrificação e de manutenção
- Material econômico para produção em massa
- Baixos coeficientes de atrito
iglidur® J4 | Material de baixo custo
Tolerâncias e sistema de medição
As dimensões e tolerâncias de instalação das buchas de deslizamento iglidur® são uma função das espessuras do material e da parede. Para cada material, a absorção de umidade e a expansão térmica são imperativas. as buchas de deslizamento com baixa absorção de umidade podem ser projetados com uma quantidade mínima de tolerância. Para a espessura da parede, a regra é: Quanto mais espessos forem os rolamentos, maiores deverão ser as tolerâncias.
Métodos de teste
Montagem
Os rolamentos iglidur® sãa buchas de encaixe por pressão. O diâmetro interno é ajustado somente após o encaixe por pressão no furo adequado do compartimento com uma tolerância recomendada. A dimensão superdimensionada antes do press-fit pode ser de até 2% do diâmetro interno. Dessa forma, o encaixe seguro da bucha é obtido por pressão. Os deslocamentos axiais ou radiais no alojamento também são evitados.
iglidur® - montagem, colagem, usinagem
- Isenção de lubrificação e de manutenção
- Material econômico para produção em massa
- Baixos coeficientes de atrito
- Boa resistência a meios líquidos
- Absorção de baixa umidade
Tolerâncias e sistema de medição
As dimensões e tolerâncias de instalação das buchas de deslizamento iglidur® são uma função das espessuras do material e da parede. Para cada material, a absorção de umidade e a expansão térmica são imperativas. as buchas de deslizamento com baixa absorção de umidade podem ser projetados com uma quantidade mínima de tolerância. Para a espessura da parede, a regra é: Quanto mais espessos forem os rolamentos, maiores deverão ser as tolerâncias.
Métodos de teste
Montagem
Os rolamentos iglidur® sãa buchas de encaixe por pressão. O diâmetro interno é ajustado somente após o encaixe por pressão no furo adequado do compartimento com uma tolerância recomendada. A dimensão superdimensionada antes do press-fit pode ser de até 2% do diâmetro interno. Dessa forma, o encaixe seguro da bucha é obtido por pressão. Os deslocamentos axiais ou radiais no alojamento também são evitados.
iglidur® - montagem, colagem, usinagem
Não tem certeza de que encaixa?