Selecione o local de entrega

A seleção do país/região pode influenciar vários fatores, tais como preço, opções de envio e disponibilidade de produtos.
Contato responsável
igus® do Brasil Ltda

Rua Antônio Christi, Nº 611

Parque Industrial III - FAZGRAN

13213-183 – Jundiaí-SP

+55 11 3531 4487
+55 11 3531 4488
BR(PT)

drylin® N prism rail, installation size 20

  • Robust prismatic rail for defined displacement forces
  • Corrosion-resistant anodised aluminium profile
  • Save 25 % installation space and 40 % weight compared to size 27
  • Silver/black anodising is PTFE-free and REACH/RoHS-3 compliant
  • Material: alumínio
  • Tamanho de instalação: 20
Descrição do produto
With a width of just 20 mm and an overall height of only 8 mm, igus® now offers the new prism guide in miniature format 20.
Whether for medical technology or the automotive sector, the systems are PFAS/PTFE-free and fulfil the low-fogging requirements.
requirements. And they save 25 % installation space and 40 % system weight.
Dados Técnicos
Acessórios
Downloads

Consulta

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda à sexta das 7:30 às 17:18

Online:

24h