Selecione o local de entrega

A seleção do país/região pode influenciar vários fatores, tais como preço, opções de envio e disponibilidade de produtos.
Contato responsável
igus® do Brasil Ltda

Rua Antônio Christi, Nº 611

Parque Industrial III - FAZGRAN

13213-183 – Jundiaí-SP

+55 11 3531 4487
+55 11 3531 4488
BR(PT)

Patim drylin® N, tamanho de instalação 17, polímero deslizante iglidur® J

Suitable miniature rail NS-01-17
  • Material do elemento deslizante: iglidur® J
  • Tipo de montagem: Saliências roscadas
  • Tamanho de instalação: 17
  • Capacidade de carga, estát.: 50 N
Descrição do produto
Introducing the drylin N guide carriage, installation size 17, featuring an iglidur J sliding element. This innovative carriage is designed for easy mounting with threaded bosses, ensuring a secure fit. With a static load capacity of 11 lbs (50 N), it offers reliable performance for your projects. Ideal for those seeking durability and efficiency, the drylin N guide carriage is the perfect choice for your guiding needs.
Dados Técnicos
Acessórios
Downloads

Outras soluções

Consulta

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda à sexta das 7:30 às 17:18

Online:

24h