Trilho drylin® T TS-01

<p>drylin® T guide rail TS</p>
igus-icon-lupe
TS-01-15-UNGEBOHRT technical drawing
igus-icon-lupe
1 de 2
<p>drylin® T guide rail TS</p>
TS-01-15-UNGEBOHRT technical drawing
  • Perfil do trilho feito de alumínio com superfície anodizada
  • Perfil extrudado feito de material EN AW-6060 T66 com uma dureza de superfície de 500 HV
  • Alternativa dimensionalmente idêntica aos sistemas de rolamentos de esferas
  • Livre de lubrificação, livre de manutenção, leve e fácil de instalar
  • Faixa de temperatura -40 °C a +90 °C
 
igus-icon-lieferzeitTS-01-15-UNGEBOHRT
01-15
Sem furos

Consultoria

Terei muito prazer em esclarecer suas dúvidas pessoalmente

Anderson Batista
Anderson Batista

igus-icon-phone+55 (11) 3531-4476 (WhatsApp)

Consulta e entrega

Pessoalmente
Segunda - sexta-feira: 7h30 - 17h18h
Online
Serviço de chat
Segunda a quinta-feira: das 8h às 18h
Sexta-feira: das 8h às 17h
Serviço WhatsApp
Segunda a sexta-feira: das 8h às 16h