Selecione o local de entrega

A seleção do país/região pode influenciar vários fatores, tais como preço, opções de envio e disponibilidade de produtos.
Contato responsável
igus® do Brasil Ltda

Rua Antônio Christi, Nº 611

Parque Industrial III - FAZGRAN

13213-183 – Jundiaí-SP

+55 11 3531 4487
+55 11 3531 4488
BR(PT)

drylin® W econ polymer linear carriage WWPV - preloaded

  • Quickly mountable linear carriage due to monoblock design
  • Cost-effective injection moulding
  • 80% weight saving compared to aluminium linear carriages (WW-10-30: 0.24kg; WWP: 0.043kg)
  • Completely lubrication-free thanks to iglidur JGPF (PTFE-free)
  • Defined displacement forces due to spring preload
Descrição do produto
Discover drylin W-Econ polymer linear slides WWPV with preload, the cost-effective solution for precise linear movements. With an 80% weight saving compared to aluminium slides and a quick-to-install monoblock design, it offers easy integration and reliable performance. Thanks to iglidur JGPF material, the slide is lubricant-free, PTFE-free and optimised for defined displacement forces thanks to spring preload.
Dados Técnicos
Acessórios
Downloads

Consulta

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda à sexta das 7:30 às 17:18

Online:

24h