Cabos de fibra ótica montados

A montagem de cabos de fibra óptica é uma das tarefas mais exigentes na tecnologia de cabos. Para garantir máxima precisão e confiabilidade, são necessários processos de fabricação especiais e um rigoroso controle de qualidade – e é exatamente isso que a igus oferece com seus cabos de fibra óptica readycable. Nossos cabos de fibra óptica montados são projetados para permitir a transmissão de dados rápida e sem interferências, mesmo em aplicações dinâmicas em cadeias de energia.

Fiber Os cabos de fibra óptica são indispensáveis na indústria moderna, especialmente em áreas como comunicação de dados de alta velocidade, tecnologia de sensores e automação. No entanto, a estrutura sensível de fibra de vidro ou plástico apresenta enormes desafios para o processamento e proteção dos cabos, especialmente durante o movimento contínuo. Com a igus, você pode confiar em cabos que não são apenas montados profissionalmente, mas também desenvolvidos especialmente para uso em condições extremas.

Your Vantagens dos cabos de fibra óptica ReadyCable:

  • Montagem precisa: Conectores perfeitamente compatíveis para máxima confiabilidade de transmissão.
  • Robusto construction: Proteção de cabos de fibra óptica sensíveis através de materiais e tipos resistentes.
  • Movement in energy chains: Desenvolvido para funcionar de forma confiável mesmo com movimento contínuo.
  • 100%
  • Qualidade testada: Testado elétrica e opticamente para máxima confiabilidade. Fácil
Instalação: Pronto para uso e de rápida instalação.
Número de produtos: 0
Infelizmente, não há produtos disponíveis nesta categoria no momento. Você precisa de suporte ou de uma solução personalizada? O LiveChat da igus® o ajudará imediatamente! Ou Envie-nos uma mensagem!

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Horário de funcionamento: