Rolos guia com ranhura em V

Os rolos guia com ranhuras em V, fabricados em plásticos de alto desempenho, impressionam pelos baixos coeficientes de atrito, conformidade com as normas da FDA e alta resistência da mídia, tornando-os ideais para operação contínua em várias aplicações de rolos. Os materiais iglidur estão em conformidade com a RoHS 2, de acordo com a diretriz da UE 2011/65/UE e, dependendo do material, foram testados para 96 substâncias PFAS nocivas. Oferecemos roletes guia com ranhuras em V para eixos com diâmetros de 3 a 20 mm. Não encontrou o que procura na nossa gama padrão? Então entre em contato conosco para uma solução especial personalizada.

Número de produtos: 0
Infelizmente, não há produtos disponíveis nesta categoria no momento. Você precisa de suporte ou de uma solução personalizada? O LiveChat da igus® o ajudará imediatamente! Ou Envie-nos uma mensagem!

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Horário de funcionamento: