Alterar idioma :

Determine seu potencial de economia pessoal AGORA*
*Seja em termos monetários ou de economia de tempo na montagem, seleção, projeto etc. Melhoria técnica na forma de facilidade de instalação, durabilidade, etc. Se não pudermos fornecer nenhuma economia ou melhoria técnica, encaminharemos sua consulta aos nossos parceiros de mercado, se você desejar.
Troque o estoque de barras agora
A engenharia excessiva é coisa do passado. O melhor estoque de barras não precisa ser o mais caro.
Determine manualmente o estoque de barras com a melhor relação preço-desempenho para sua aplicação.

Rápido + simples + transparente Determine os preços de suas peças torneadas e fresadas do nosso iglidur®® -plastic em segundos. Isso economiza tempos de espera e custos desnecessários e permite que você tome decisões mais rapidamente. Você pode inserir e enviar suas consultas de forma conveniente por meio da interface padronizada.
O material é feito de material 100% reciclado. Não são necessários lubrificantes. Além disso, a igus® apóia a economia circular do plástico e investe na reciclagem de produtos químicos. Saiba mais sobre esse tópico em: plastic2oil

Desde 1964, desenvolvemos e produzimos polímeros de alto desempenho otimizados contra desgaste para uso em aplicações de mancais de deslizamento. O resultado: Formulações especializadas para uma ampla gama de aplicações, testadas em testes práticos de laboratório no maior laboratório de desgaste do setor. Fabricado na Alemanha.
De segunda a sexta-feira, das 8:00 às 17:00 horas.
Online:
24h