Solicite peças torneadas e usinadas on-line

Serviço CNC

Verificação de tolerância

Verificação de tolerância do desenho
Verificação de tolerância do desenho

Configurador de modelo 3D

Configurador
Configurador

6 razões para peças torneadas e usinadas feitas de plástico

Livres de lubrificação e manutenção

Resistentes a produtos químicos

Compatíveis com a FDA

Resistentes à temperatura

Leves

Vida útil previsível

O material certo para o seu projeto!

Materiais

Consulte nossos padrões de fabricação

Calibrador
  • Dimensão nominal de até 30 mm: IT 9/10
  • Dimensão nominal de 30 a 180 mm: IT 10/11
  • Dimensão nominal acima de 180 a 500 mm: IT 11/12/13
  • Dimensão nominal acima de 500 mm: Declaração somente após testes individuais

Se você tiver requisitos diferentes

Requisitos divergentes

Configure seus desejos e receba feedback direto sobre os preços.

Quando e por que a usinagem CNC vale a pena para suas peças torneadas e fresadas​

Grande variedade de materiais e qualidade do material:

Alta qualidade de superfície:

Dimensões precisas dos componentes com tolerâncias rígidas:

Econômico para quantidades pequenas e médias:

Veja você mesmo esses exemplos de aplicações:

Blocos deslizantes para elevador de 2 colunas

Bloco deslizante

Rolos para deflexão da correia em uma máquina de passar roupa

Máquina de passar roupa

Componente para uma máquina de enchimento de molhos para massas

Máquina de enchimento

Roletes para correias transportadoras

Esteira transportadora

As suas perguntas e as nossas respostas (FAQ)

PERGUNTAS FREQUENTES

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Horário de funcionamento: