Rolamentos de esferas axiais xiros®

Quando comparados com os rolamentos axiais metálicos, os rolamentos de esferas axiais em polímero são até 40% mais econômicos e 60% mais leves. Mas esta não é a única vantagem. Os rolamentos de esferas axiais em polímero, opcionalmente disponíveis com esferas em vidro ou aço inoxidável, permitem um funcionamento economicamente mais eficiente e de longa duração. São robustos, livres de corrosão, a químicos e a temperaturas entre -40 e +80 °C. Além disso, não necessitam de manutenção e garantem um funcionamento a seco, higiênico, silencioso e com pouco atrito, sem que seja utilizada uma única gota de óleo lubrificante. Resumindo, os rolamentos de esferas axiais xiros® são melhores, em muitos aspetos e em termos tecnológicos, do que os rolamentos metálicos.

Número de produtos: 0
Infelizmente, não há produtos disponíveis nesta categoria no momento. Você precisa de suporte ou de uma solução personalizada? O LiveChat da igus® o ajudará imediatamente! Ou Envie-nos uma mensagem!

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Horário de funcionamento: