Rolamentos de esferas axiais xiros®

Quando comparados com os rolamentos axiais metálicos, os rolamentos de esferas axiais em polímero são até 40% mais econômicos e 60% mais leves. Mas esta não é a única vantagem. Os rolamentos de esferas axiais em polímero, opcionalmente disponíveis com esferas em vidro ou aço inoxidável, permitem um funcionamento economicamente mais eficiente e de longa duração. São robustos, livres de corrosão, a químicos e a temperaturas entre -40 e +80 °C. Além disso, não necessitam de manutenção e garantem um funcionamento a seco, higiênico, silencioso e com pouco atrito, sem que seja utilizada uma única gota de óleo lubrificante. Resumindo, os rolamentos de esferas axiais xiros® são melhores, em muitos aspetos e em termos tecnológicos, do que os rolamentos metálicos.

Número de produtos: 0
Nada encontrado? O LiveChat da igus® o ajudará imediatamente! Ou Envie-nos uma mensagem!

Consultoria

Terei muito prazer em esclarecer suas dúvidas pessoalmente

Consulta e entrega

Pessoalmente
Segunda - sexta-feira: 7h30 - 17h18h
Online
Serviço de chat
Segunda a quinta-feira: das 8h às 18h
Sexta-feira: das 8h às 17h
Serviço WhatsApp
Segunda a sexta-feira: das 8h às 16h