Rolamentos de esferas com flange xiros®

Os rolamentos de esferas com flange da série xiros® estão incorporados em um alojamento/ mancal igubal®. Ambos os componentes são fabricados em plásticos de elevada vida útil, em que o sistema é até 60% mais leve e até 40% mais econômico quando comparado com as soluções metálicas equivalentes. Os rolamentos de esferas em polímero não necessitam de manutenção ou lubrificação e permitem um funcionamento a seco, higiênicos e com pouco atrito. Os rolamentos são resistentes à corrosão e a químicos, possuem uma longa duração de vida, são eletricamente isolados e opcionalmente não magnéticos.  
Os alojamentos igubal® permitem um determinado grau de flexibilidade angular. Não é necessário efetuar um alinhamento exato do rolamento, uma vez que os rolamentos com ajuste angular compensam automaticamente qualquer desalinhamento.  

Número de produtos: 0
Infelizmente, não há produtos disponíveis nesta categoria no momento. Você precisa de suporte ou de uma solução personalizada? O LiveChat da igus® o ajudará imediatamente! Ou Envie-nos uma mensagem!

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Horário de funcionamento: