Unidades de transferência de esferas igus®

É possível mover mercadorias frágeis ou pesadas sem grande esforço com rolos de transferência. Com os rolos de transferência da igus, é fácil suportar cargas até 1000 N, permitindo transportar mercadorias muito pesadas em qualquer direção. O material xirodur caracteriza-se pela sua resistência à abrasão e elevada vida útil. Além disso, o material é eletricamente isolante, podendo, assim, os clientes contar com soluções totalmente isentas de metal. Para além das soluções de plástico, também fornecemos esferas de transferência com as esferas em aço inoxidável. Mude para as nossas esferas de transferência económicas para uma grande variedade de aplicações e otimize os seus processos de trabalho.

Número de produtos: 0
De momento, não existem produtos disponíveis nesta categoria. Precisa de apoio ou de uma solução personalizada? O LiveChat da igus® ajuda-o de imediato! Ou Envie-nos uma mensagem!

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Horário de funcionamento: