Roletes guia xiros®

As soluções com o sistema xiros® são os roletes guia fabricados no material xirodur B180 altamente resistente ao desgaste. Quando comparados com os tubos de aço inoxidável, são cerca de 60% mais leves, apresentam menos inércia e, graças aos rolamentos isentos de lubrificação, não necessitam de tanta energia para acionamento. Os roletes guia em PVC são resistentes à corrosão, a químicos e suportam temperaturas extremas (-40 a +80 °C), tendo também uma elevada duração de vida. Além disso, não necessitam de manutenção e permitem um funcionamento a seco, higiênico e com pouco atrito, sem que seja utilizada uma única gota de óleo lubrificante.
 
 

Número de produtos: 0
De momento, não existem produtos disponíveis nesta categoria. Precisa de apoio ou de uma solução personalizada? O LiveChat da igus® ajuda-o de imediato! Ou Envie-nos uma mensagem!

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Horário de funcionamento: