Rolamentos de esferas com flange xiros®

Os rolamentos de esferas com flange da série xiros® estão incorporados em um alojamento/ mancal igubal®. Ambos os componentes são fabricados em plásticos de elevada vida útil, em que o sistema é até 60% mais leve e até 40% mais econômico quando comparado com as soluções metálicas equivalentes. Os rolamentos de esferas em polímero não necessitam de manutenção ou lubrificação e permitem um funcionamento a seco, higiênicos e com pouco atrito. Os rolamentos são resistentes à corrosão e a químicos, possuem uma longa duração de vida, são eletricamente isolados e opcionalmente não magnéticos.  
Os alojamentos igubal® permitem um determinado grau de flexibilidade angular. Não é necessário efetuar um alinhamento exato do rolamento, uma vez que os rolamentos com ajuste angular compensam automaticamente qualquer desalinhamento.  

Número de produtos: 0
Unfortunately, there are currently no products available in this category. Do you need assistance or a customized solution? The igus® LiveChat will help you immediately! Or send us a message!

Consultoria

Terei muito prazer em esclarecer suas dúvidas pessoalmente

Consulta e entrega

Pessoalmente
Segunda - sexta-feira: 7h30 - 17h18h
Online
Serviço de chat
Segunda a quinta-feira: das 8h às 18h
Sexta-feira: das 8h às 17h
Serviço WhatsApp
Segunda a sexta-feira: das 8h às 16h