Outros tipos de rolamentos de esferas xiros®

O portefólio xiros® não inclui apenas rolamentos de esferas radiais e axiais, mas também outros tipos de construção: rolos, rolamentos de esferas axiais com dentado exterior para correias dentadas e rolamentos com perfil especial no anel exterior e rolamentos de esferas blindados para roletes. Os componentes são utilizados em máquinas e equipamentos das indústrias de embalamento, na indústria de mobiliário, na indústria publicitária, na indústria alimentar e em equipamentos médicos.
 

Número de produtos: 0
Unfortunately, there are currently no products available in this category. Do you need assistance or a customized solution? The igus® LiveChat will help you immediately! Or send us a message!

Consultoria

Terei muito prazer em esclarecer suas dúvidas pessoalmente

Consulta e entrega

Pessoalmente
Segunda - sexta-feira: 7h30 - 17h18h
Online
Serviço de chat
Segunda a quinta-feira: das 8h às 18h
Sexta-feira: das 8h às 17h
Serviço WhatsApp
Segunda a sexta-feira: das 8h às 16h