Rolamentos de esferas tipo pedestal xiros®

Quando comparados com aos rolamentos metálicos, os rolamentos de esferas em polímero são até 60% mais leves e 40% mais económicos. Também permitem um funcionamento economicamente mais eficiente. Os rolamentos permitem um funcionamento a seco, higiênico e com pouco atrito. São resistentes à corrosão e a químicos, possuem uma longa duração de vida, são eletricamente isolados e opcionalmente não magnéticos.   
A igus® oferece rolamentos de esferas com dois tipos de alojamento: uma versão especialmente compacta e rígida, em que as esferas de vidro ou aço inoxidável rolam diretamente no alojamento igubal. E uma versão com alinhamento automático que compensa o desalinhamento.

Número de produtos: 0
Infelizmente, não há produtos disponíveis nesta categoria no momento. Você precisa de suporte ou de uma solução personalizada? O LiveChat da igus® o ajudará imediatamente! Ou Envie-nos uma mensagem!

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Horário de funcionamento: