Mancais axiais autolubrificantes igubal®

Apesar do seu reduzido peso líquido, os mancais axiais são ideais para absorver cargas axiais. São muito suaves e perfeitamente adequados, por exemplo, para a indústria alimentar ou química, devido à ausência de lubrificantes. Nestas áreas, a limpeza regular é indispensável e, graças ao seu design aberto e à ausência de lubrificantes, os mancais podem ser limpos diariamente. Desde diâmetros pequenos a diâmetros grandes no formato XXL: os mancais axiais de xirodur B180 suportam facilmente cargas elevadas com pouco esforço e, simultaneamente, impressionam com a sua reduzida resistência ao rolamento.

Número de produtos: 0
Infelizmente não há produtos disponíveis nesta categoria. Precisa de apoio ou de uma solução personalizada? O LiveChat da igus® irá ajudá-lo imediatamente! Ou Envie-nos uma mensagem!

Consultoria

Terei muito prazer em esclarecer suas dúvidas pessoalmente

Consulta e entrega

Pessoalmente
Segunda - sexta-feira: 7h30 - 17h18h
Online
Serviço de chat
Segunda a quinta-feira: das 8h às 18h
Sexta-feira: das 8h às 17h
Serviço WhatsApp
Segunda a sexta-feira: das 8h às 16h