Rolamentos de esferas tipo pedestal xiros®

Quando comparados com aos rolamentos metálicos, os rolamentos de esferas em polímero são até 60% mais leves e 40% mais económicos. Também permitem um funcionamento economicamente mais eficiente. Os rolamentos permitem um funcionamento a seco, higiênico e com pouco atrito. São resistentes à corrosão e a químicos, possuem uma longa duração de vida, são eletricamente isolados e opcionalmente não magnéticos.   
A igus® oferece rolamentos de esferas com dois tipos de alojamento: uma versão especialmente compacta e rígida, em que as esferas de vidro ou aço inoxidável rolam diretamente no alojamento igubal. E uma versão com alinhamento automático que compensa o desalinhamento.

Número de produtos: 0
Unfortunately, there are currently no products available in this category. Do you need assistance or a customized solution? The igus® LiveChat will help you immediately! Or send us a message!

Consultoria

Terei muito prazer em esclarecer suas dúvidas pessoalmente

Consulta e entrega

Pessoalmente
Segunda - sexta-feira: 7h30 - 17h18h
Online
Serviço de chat
Segunda a quinta-feira: das 8h às 18h
Sexta-feira: das 8h às 17h
Serviço WhatsApp
Segunda a sexta-feira: das 8h às 16h