Calha guia

A calha guia é usada para cursos longos. Eles contribuem para o funcionamento suave e com baixo atrito das esteiras porta cabos e dos tubos de energia. Tipo de calha: Oferecemos calhas guia fabricadas em alumínio livre de corrosão, aço ou aço inoxidável. Entrega Detalhes: As calhas são entregues em seções de 2 metros. The As partes laterais da calha podem ser unidas à base por meio de parafusos, soldagem ou um conjunto de instalação especial igus ® . O módulo de extremidade fixa para a calha guia é uma solução rápida para montar a extremidade estacionária de uma esteira porta-cabos com um terminal de fixação KMA. Com este módulo, é possível fixar facilmente a esteiras porta cabos com terminal de fixação plástico-metálico (KMA) à calha guia, sem necessidade de furação.

Número de produtos: 0
Infelizmente, não há produtos disponíveis nesta categoria no momento. Você precisa de suporte ou de uma solução personalizada? O LiveChat da igus® o ajudará imediatamente! Ou Envie-nos uma mensagem!

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Horário de funcionamento: