Selecione o local de entrega

A seleção do país/região pode influenciar vários fatores, tais como preço, opções de envio e disponibilidade de produtos.

Comprar acessórios para esteiras porta cabos igus

As esteiras porta cabos e-chains da igus® são essenciais para máquinas e equipamentos. As esteiras porta cabos igus protegem os cabos enquanto conduzem energia, dados e sinais em constantemente em movimento. A igus® está sempre desenvolvendo, produzindo e testando esteiras porta cabos em polímero.

Quantidade de produtos: 13

Elementos do sistema de alívio de tensão

Grampos de alívio de tensão, placas de cobertura e elementos de alívio de tensão plug-in modulares.

Calhas de guia para cursos longos

Desde a calha guia "Super Alu" leve e universalmente implementável até a calha de encaixe simples e de ótimo custo-benefício.

plásticos inteligentes isense

Elimina o tempo de inatividade não planejado e reduz os custos

Feramenta de montagem

Abertura e fechamento simples de elos e grande economia de tempo na montagem.
de R$ 427,76/Pc.
13 itens, disponíveis a pronta entrega
Prontos para envio à partir de 10 dias úteis
Ir à página do produto

e-rib: reforço para tubo corrugado

O reforço para sistemas de tubos corrugados já existentes.  Facilmente retrofitável, pouco espaço de instalação necessário e estabilidade contra movimento lateral indesejado.
de R$ 38,26/Pc.
4 itens, disponíveis a pronta entrega
Prontos para envio à partir de 24 horas
Ir à página do produto

Abridor de esteira para o E2/000

  • Reduza o tempo de montagem para abrir a esteira de 33 seg. a 2 seg. (Série testada 2700.07)
  • Para a gama de produtos E2/000 (2400/2500, 2600/2700, 3400/3500)
  • Abra e feche um longo pedaço de esteira porta cabos de uma só vez
de R$ 894,24/Pc.
4 itens, disponíveis a pronta entrega
Prontos para envio à partir de 10 dias úteis
Ir à página do produto

Office e-chain OCR | Suportes de montagem

  • Basta anexar com ímãs de bloco
  • Diâmetro ø 35mm
  • O conjunto completo inclui:
    • Movendo final OCR.500.1
    • Final fixo OCR.500.2
de R$ 255,36/Pc.
1 itens, disponíveis a pronta entrega
Prontos para envio à partir de 10 dias úteis
Ir à página do produto

Esteira porta cabos para escritório ZF14 | Suportes de montagem, plástico, peça única

  • Índice de largura 38mm
  • A: 51,6 mm
  • B: 50 mm
de R$ 83,89/Pc.
1 itens, disponíveis a pronta entrega
Prontos para envio à partir de 10 dias úteis
Ir à página do produto

Chain opener for the E2.1 system

  • Opening of long e-chain sections in one go
  • Opening time reduced by a factor of 16 (from 33 to 2 seconds for a 1 m piece)
  • Versatile assembly tools for the E2.1 series
  • Less force is needed if these tools are used
  • Fast Return on Investment
de R$ 584,94/Pc.
7 itens, disponíveis a pronta entrega
Prontos para envio à partir de 10 dias úteis
Ir à página do produto

Steel support tray for energy chains

Simple one-piece steel support trays for the energy chain's lower run according to your requirements and specifications.
  • Noise reducing and low abrasion, safe guidance
  • Simple design: easy mounting to all types of profiles and wall brackets
  • Lightweight material: available in the colour of your choice
  • Available in two types and four versions as a modular system
de R$ 3.239,53/Pc.
32 itens, disponíveis a pronta entrega
Prontos para envio à partir de 10 dias úteis
Ir à página do produto

Office e-chain OCR | Intermediate bracket

  • The OCR can be mounted at defined distances using the intermediate bracket
  • The intermediate bracket allows points of the e-chain® to be attached to metallic surfaces with magnetic clips
de R$ 142,43/Pc.
1 itens, disponíveis a pronta entrega
Prontos para envio à partir de 10 dias úteis
Ir à página do produto

Polymer mounting bracket with rubberised magnet for the Office Chain OCO

de R$ 383,51/Pc.
1 itens, disponíveis a pronta entrega
Prontos para envio à partir de 10 dias úteis
Ir à página do produto

Polymer mounting bracket for the Office Chain OCO

a pedido
1 itens, disponíveis a pronta entrega
Prontos para envio à partir de 10 dias úteis
Ir à página do produto

Consulta

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda à sexta das 7:30 às 17:18

Online:

24h