Alívio de tensão do cabo

Um dispositivo de alívio de tensão para cabos é um elemento indispensável para guiar e proteger cabos de forma confiável em aplicações industriais, engenharia mecânica ou eletrônica. Um dispositivo de alívio de tensão em cabos reduz a carga mecânica e garante maior segurança, durabilidade e confiabilidade aos seus sistemas de cabos. Os dispositivos de alívio de tensão da igus foram especialmente desenvolvidos para uso em cadeias de energia e aplicações dinâmicas. Eles fixam os cabos nas esteiras porta-cabos e garantem que os cabos não se soltem. Eles são projetados para uma longa vida útil do cabo e força de retenção máxima.

  • Reduzido Estresse mecânico e maior vida útil dos cabos
  • Alta força de retenção e proteção dos cabos
  • Conjunto mais rápido
  • Eficiência de espaço
Número de produtos: 0
Infelizmente, não há produtos disponíveis nesta categoria no momento. Você precisa de suporte ou de uma solução personalizada? O LiveChat da igus® o ajudará imediatamente! Ou Envie-nos uma mensagem!

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Horário de funcionamento: