Alterar idioma :
Descrição do artigo
Exemplo de imagens
Quantidade
Elos de corrente para o diâmetro externo:
600 mm
800 mm
900 mm
1200 mm
1500 mm
1800 mm
2400 mm
2800 mm
E4.21.050.048/160,0 x 31 elos da corrente
E4.21.100.100/150.0 x 39 elo da corrente
E4.32.10.075/220.0 x 25 elo da corrente
E4.32.15.150/230.0 x 31 elo da corrente
E4.42.15.125/400.0 x 35 elo da corrente
E4.42.20.200/400.0 x 41 elo da corrente
E4.56.20.150/750.0 x 41 elo da corrente
E4.56.25.250/750.0 x 49 elo da corrente
Suporte de montagem para o diâmetro externo:
600 mm
800 mm
900 mm
1200 mm
1500 mm
1800 mm
2400 mm
2800 mm
E4.210.050.1.12.A x 1 conjunto
E4.210.100.1.12.A x 1 conjunto
E4.320.10.1.12.C.A1 x 1 conjunto
E4.320.15.1.12.C.A1 x 1 conjunto
E4.420.15.1.12.C.A1 x 1 conjunto
E4.420.20.1.12.C.A1 x 1 conjunto
E4.560.20.1.12.C.A1 x 1 conjunto
E4.560.25.1.12. C.A1 x 1 conjunto
separador para o diâmetro externo:
600 mm
800 mm
900 mm
1200 mm
1500 mm
1800 mm
2400 mm
2800 mm
T2111 2 x cada 2. elo de corrente
T2111 4 x cada 2. elo de corrente
32.5.1 2 x cada 2. elo de corrente
32.5.1 4 x cada 2. elo de corrente
42.5.1 2 x cada 2. elo de corrente
42.5.1 5 x cada 2. elo de corrente
56.5.1 2 x cada 2. elo de corrente
56.5.1 4 x cada 2. elo de corrente
Alívios de tensão para o diâmetro externo:
600 mm
800 mm
900 mm
1200 mm
1500 mm
1800 mm
2400 mm
2800 mm
alívio de tensão que consiste em um separador de alívio de tensão ou placa de tiewrap incl. Abraçadeira
calha guia sem barra de deslizamento para o diâmetro externo:
600 mm
800 mm
900 mm
1200 mm
1500 mm
1800 mm
2400 mm
2800 mm
IE14.2.600S.050.01 x 1 peça.
IE14.2.800S.100.01 x 1 peça.
IE14.2.900S.100.01 x 1 peça.
IE14.2.1200S.150.01 x 1 peça.
IE14.2.1500S.150.01 x 1 peça.
IE14.2.1800S.200.01 x 1 peça.
IE14.2.2400S.200.01 x 1 peça.
IE14.2.2800S.250.01 x 1 peça.

Cabos chainflex®
Os cabos chainflex® são cabos sem conectores para aplicações móveis em esteiras porta cabos ou para aplicações robóticas, à prova de falhas com uma garantia de 4 anos.

iSets
Conjuntos mais completos da cadeia de energia em um relance

Base de conhecimento
Todas as informações importantes sobre sistemas de cadeia de energia

De segunda a sexta-feira, das 8:00 às 17:00 horas.
Online:
24h