iSet - Engenharia sofisticada <br>. Conjuntos completos em apenas três cliques!

iset
Conjuntos E4,1 completos

Percursos longos (até 24m) a partir do sistema modular igus

Concluir conjunto de 5 deslizes automáticos

Auto-guia, para energia e transmissão de dados

Conjunto básico completo de flizz

Sistema de esteira porta cabos fechado, protegido contra vento e clima

Conjunto completo de PRM

Rotação protegida contra a corrosão (até 360 graus) em espaços confinados

Conjunto completo 4040RHD

Percursos muito longos (até 200m) com alta resistência

Conjuntos completos para a fresadora de bricolagem CNC

Ideal para o reforço dos eixos X e Y e do sistema de mangueiras

Conjuntos completos para sistemas de acionamento superior

Solução de problemas em condições ambientais particularmente adversas

plásticos inteligentes

Soluções prontas para instalar para a Internet industrial das Coisas

iSet micro flizz

Orientação segura de energia, dados e ar em UM único sistema

iSet YE

Cursos longos sem suporte, fortes, à prova de vibração e compactas

Conjunto SRM completo

O novo padrão para movimentos circulares de até 380 graus

Conjunto completo em zig-zag para alturas de curso de até 15m

Para cursos de 5-15m de altura em treliças

Cabos chainflex

Cabos chainflex
  • A maior gama com 1.354 tipos de cabos
  • À prova de falhas com garantia de 4 anos
  • Disponível em comprimentos a partir de 1 m em 24 horas

smart plastics

plásticos inteligentes
  • Monitoramento de condições
  • Evite interrupções dispendiosas na produção devido a paradas não planejadas da fábrica
  • Reduza os trabalhos de manutenção e reparo

Loja de esteiras porta cabos com mais de 100.000 produtos.

Esteiras porta cabos mais vendidas. Esteiras porta cabos recomendadas por nós e pelo cliente.

Configurador de esteiras porta cabos. Projete esteiras porta cabos de forma rápida e fácil.

Base de conhecimento. Encontre informações importantes, perguntas e respostas sobre esteiras porta cabos.

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Rafael Goes
Rafael Goes

Gerente de Produto - e-chain®

(11) 4118-3125 (WhatsApp)Enviar e-mail

Horário de funcionamento: