Pode realizar aqui a configuração individual do seu Sistema de Calha Articulada. As especificações e alterações introduzidas são registadas na lista de peças que se encontra localizada no fim da página.
Calhas articuladas série E4.80AG com abertura de ambos os lados e travessas em cada elo
1. Movimento retilíneo graças ao novo design com elos interiores/exteriores
2. Funcionamento silencioso graças ao travão integrado no sistema de batente dos elos
3. Através do novo design de ligação entre os elos, existe maior rigidez, resistência e capacidade de carga adicional.
4. 15% mais resistência à tração (comparativamente às melhores calhas da antiga série E4), maior comprimento sem suporte, através do novo sistema de batente radial e vertical
5. Travessas disponíveis para rápida montagem/desmontagem – 450.X.Q #ERR No Translation - Text ID 1942#
6. Vasta gama de opções para a separação interior - novos separadores para rápida colocação dos cabos no interior; T803(A)
7. Versão NC "sem pré-tensão" simplesmente rodando os elos exteriores e fica pronta. As travessas podem ser retiradas de ambos os lados (calha articulada)
8. As travessas da calha articulada são removíveis de ambos os lados
9. Tampas oscilantes e removíveis na verão de calha tapada
10. Travessas amplas e arredondadas em plástico cable-friendly
Larguras interiores disponíveis: de 50 a 600 mm
Raios de curvatura disponíveis: 150 a 1000 mm
Passo: 111 mm por elo = 9 elos/m