Sistema autoglide - Soluções especiais para longas distâncias de deslocamento sem calha de guia

  • Sistemas de corrente de energia autoguiados, sem necessidade de calha de guia
  • Seguro, silencioso, resistente à abrasão e eficiente em termos de energia
  • Para distâncias de deslocamento de até 80 m
  • Velocidades de deslocamento de até 4 m/s
  • Solução econômica devido à eliminação das calhas de guia
  • Tempos de instalação muito rápidos para longas distâncias de deslocamento, pois não há necessidade de calhas-guia!
  • Largura estreita, funcionamento silencioso
autoglide 5

autoglide 5

  • Energia, dados, ar e fluidos em UM sistema
  • Tempo de instalação 88% mais curto em comparação com um sistema convencional
  • 80 m de percurso
  • Funcionamento silencioso: 63 dB(A) a 2 m/s
E4.1AG

E4.1AG

  • Elementos de guia simples para instalação rápida no substrato
  • Para distâncias de deslocamento acima de 10 m
  • As guias de piso podem ser conduzidas sobre
E2/000AG

E2/000AG

  • Distâncias de deslocamento de até 60 m sem calha de guia a velocidades de até 2,0 m/s
  • Muito compacto, sem calha incômoda na área de deslocamento ou de trabalho
  • Pode ser aberto no raio interno
  • A guia de piso pode ser conduzida por cima
easy chain AG

easy chain AG

  • Tempo de instalação muito rápido - "design fácil" mesmo em longas distâncias de viagem
  • Fácil de encher - o cabo e a mangueira podem ser inseridos sem ilhós
  • Design de peça única
  • Largura estreita, funcionamento silencioso

White paper: Esteira porta cabos com guia de cabo de aço como alternativa a um barramento?

Mais informações

Loja online de esteiras porta cabos
Esteiras porta cabos
Informações sobre a esteira porta cabos

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Rafael Goes
Rafael Goes

Gerente de Produto - e-chain®

(11) 4118-3125 (WhatsApp)Enviar e-mail

Horário de funcionamento: