[[Para novos projetos, recomendamos a calha articulada otimizada E4.1. da série E4.28
Para qualquer esclarecimento, entre em contacto com a igus®. Agradecemos a sua compreensão para a série E4.28
Pode realizar aqui a configuração individual do seu Sistema de Calha Articulada. As especificações e alterações introduzidas são registadas na lista de peças que se encontra localizada no fim da página.
Calhas articuladas série 220 com travessas em todos os elos
1. Travessas na calha articulada removíveis de ambos os lados
2. Interior protector dos cabos com as travessas de plástico
3. Batentes com "travão" para redução do ruído
4. Pode combinar entre estilo aberto e fechado
5. Tampas com abertura - Tubos porta-cabos
6. Superfícies de deslize optimizadas
7. Separação interior multi-opcional
8. Terminais de fixação KMA com possibilidade de fixação "a toda a volta"
9. Disponíveis terminais de fixação rígidos ou oscilantes
10. Abraçadeiras podem ser integradas nos terminais de fixação
11.Disponível, em alternativa, com raio de curvatura inverso RBR/de ambos os lados
E4/00-NC = Calha articulada também disponível sem pré-tensão
Larguras interiores disponíveis Bi: 40 a 300 mm
Raios de curvatura R disponíveis: 55 a 250 mm
Passo: 46 mm / elo = 22 elo/m