Pode realizar aqui a configuração individual do seu Sistema de Calha Articulada. As especificações e alterações introduzidas são registadas na lista de peças que se encontra localizada no fim da página.
Calhas articuladas série 390 com travessas de dois em dois elos
1. Travessas na calha articulada removíveis de ambos os lados
2. Batentes com "travão" para redução do ruído
3. Pode combinar entre estilo aberto e fechado
4. Tampas com abertura - Tubos porta-cabos
5. Separação interior multi-opcional
6. Superfícies deslizantes optimizadas - elementos de desgaste lateral
7. Travessas amplas em polímero, protegem os cabos
8. Abraçadeiras podem ser integradas nos terminais de fixação
9. Terminais de fixação KMA com possibilidade de fixação "a toda a volta"
10. Disponíveis terminais de fixação rígidos ou oscilantes
11.Disponível em alternativa com raio inverso RBR/curva para os dois lados!
E4/00-NC = Calha articulada também disponível sem pré-tensão
Larguras interiores disponíveis Bi: 50 a 400 mm
Raios de curvatura R disponíveis: 75 a 350 mm
Passo: 67 mm / elo = 15 elo/m