iglidur® Q, arruela de pressão, mm - QTM

Para cargas altas – resistente ao desgaste em muitos eixos

iglidur® Q, arruela de pressão, mm - QTM
iglidur® Q, arruela de pressão, mm - QTM drawing
1 de 2
iglidur® Q, arruela de pressão, mm - QTM
iglidur® Q, arruela de pressão, mm - QTM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Número da peça: QTM-3254-015
  • Material: iglidur® Q
  • Forma: Arruelas de pressão
  • Dimensões:
    • d1 32 mm
    • d2 54 mm
    • d4 43 mm
    • d5 4 mm
    • s 1.5 mm
    • h 1 mm
  • Mais iglidur® Q componentes
  • Método de manufatura: Moldagem por injeção
  • Vida útil:
Propriedades do material:
  • Para cargas altas – resistente ao desgaste em muitos eixos
  • Excelente resistência ao desgaste, especialmente para cargas extremas
  • Recomendado para valores pv extremos
  • Bom coeficiente de atrito
iglidur Q | Para altas cargas - resistente ao desgaste em muitos eixos
 
  • Para excelente resistência ao desgaste, especialmente para cargas extremas
  • Recomendado para valores pv extremos
  • Bom coeficiente de atrito
  • Resistentes à sujeira
  • Livres de lubrificação e de manutenção
  • Gama padrão do estoque
As buchas autolubrificantes iglidur Q foram desenvolvidas especialmente para cargas extremas. Sob altas cargas, o iglidur Q está entre os materiais iglidur que apresentam a melhor resistência
ao desgaste. Com uma carga radial de 25 MPa, ela supera até mesmo a bucha feita com o iglidur W300, altamente resistente à abrasão. Lubrificantes sólidos específicos, integrados com precisão ao material, asseguram que o livre de manutenção operação a seco seja garantido sob qualquer carga.
 
Área de aplicação típica
 
Agricultura
Máquinas de construção
Engenharia de transporte público
 
Você pode encontrar outras aplicações aqui:
Soluções para o setor
 
 
Quando utiliza-lo?
  • Para aplicações pivotantes
  • Para excelente resistência ao desgaste, especialmente para cargas extremas
  • Recomendado para valores pv extremos
  • Quando são necessárias buchas resistentes à sujeira
Quando não utilizá-lo?
Use nossas opções de filtro para encontrar o produto adequado 
 
Não tem certeza de que encaixa?

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Horário de funcionamento: