Confiável apesar da sujeira, das vibrações e da umidade

  • Funcionamento a seco e livre de corrosão
  • Resistentes a poeira e sujeira
  • Resistentes à radiação UV e aos efeitos climáticos
  • Alta resistência mecânica, muito resiliente
  • Amortecimento de vibrações
  • Compensação de desalinhamentos e deflexões
  • Vida útil longa e previsível
  • Instalação simples

Engenharia agrícola para...

Interior da cabine com comandos numerados, banco, apoio de braço, volante e alavancas de controle.
  1. Ajuste do espelho: Bucha iglidur J
  2. Ajuste do monitor: Guia linear drylin W
  3. Ajuste do encosto de cabeça: Guias lineares drylin W
  4. Coluna de direção: Buchas iglidur G
  5. Elementos de controle: Esteira porta cabos multieixo triflex
  6. Conexão da válvula hidráulica: Juntas duplas igubal
  7. Ajuste do encosto do assento: Guias lineares drylin W
  8. Ajuste do apoio de braço: Guias lineares drylin W
  9. Ajuste do assento: Esteira porta cabos E2 e cabos chainflex
Cilindro hidráulico para fluidotécnica em corte.

Em uso com sucesso

Tanque de dejeto Zunhammer com distribuidor e mangueiras para agricultura.

Chega de falhas devido ao desgaste das buchas de latão

O cultivador solta o solo no campo atrás do trator.

Não há mais perda de tempo com a lubrificação de buchas

Máquinas agrícolas da igus em uma colagem com tratores, implementos e equipamentos de colheita em campos.

Mais histórias de sucesso

Stand virtual IMPS para agricultura com vitrines de produtos e telas em uma feira.
Experimente os produtos virtualmente - por conta própria ou com um guia

Estande de feira comercial para o setor agrícola

Agricultura vertical

Estante de cultivo vertical com plantas, movida por um sistema de eixos lineares da igus.

Agricultura inteligente

Braço robótico sobre uma horta para smart farming.

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Denis Pereira
Denis Pereira

Especialista em aplicações Agrícolas e Pesadas

(11) 99146-2067Enviar e-mail

Horário de funcionamento: