1 de 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Número da peça: XTI-0814-01
- Material: iglidur® X
- Forma: Arruelas de pressão
- Dimensões:
- d1 0.5 in
- d2 0.875 in
- d4 0.692 in
- d5 0.067 in
- s 0.0585 in
- h 0.04 in
- Ajustar dimensões
- Método de manufatura: Moldagem por injeção
- Vida útil:
- O especialista em produtos químicos e temperaturas, até 150 MPa estáticos
- Resistente a temperaturas de -100 °C a +250 °C em operação contínua
- Está em conformidade com os requisitos da Administração Federal de Aviação Americana (FAA) para a segurança contra incêndios em interiores de aeronaves
- Resistência química universal
- Alta resistência à compressão
iglidur® X | O especialista em produtos químicos e temperatura, até 150 MPa estáticos
Áreas de aplicação típicas
Indústria de bebidas
Indústria da madeira
Máquinas de plástico
Aviação
Sala limpa
Você pode encontrar mais aplicações aqui:
Soluções industriais
Use nossas opções de filtro para encontrar o produto adequado
- Mais de 250 dimensões disponíveis em estoque
- Resistente a temperaturas de -100 °C a +250 °C em operação contínua
- Resistência química universal
- Alta resistência à compressão
- Absorção de umidade muito baixa
- Excelente resistência ao desgaste em toda a faixa de temperatura
Áreas de aplicação típicas
Indústria de bebidas
Indústria da madeira
Máquinas de plástico
Aviação
Sala limpa
Você pode encontrar mais aplicações aqui:
Soluções industriais
Quando utiliza-lo?
| Quando não utilizá-lo?
|
Não tem certeza de que encaixa?