Produtos para salas limpas até Classe ISO 1

Componentes para robôs de display ou aplicações pick-and-place na fabricação de semicondutores e microeletrônica

  • Economia de espaço e peso na instalação
  • Baixo ruído e baixa vibração
  • Entrega rápida e fácil instalação
  • Esteiras porta cabos fáceis de abrir para substituição rápida dos cabos
  • Longa vida útil testada com garantia: > 50 milhões de ciclos
  • Esteiras, cabos e conectores disponíveis individualmente a partir do tamanho de lote 1 - ou como um sistema completo de uma única fonte

Produtos compatíveis com salas limpas

Esteiras porta cabos

Esteira porta-cabos compatível com sala limpa em frente a um laboratório.

Cabos e mangueiras

Cabo chainflex para sala limpa com condutores blindados e capa limpa.

Guias lineares

Guia linear compatível com sala limpa em frente a um laboratório.

Mancais axiais deslizantes

Rolamento giratório PRT compatível com sala limpa em frente a um laboratório.

Produtos de acordo com a classe de sala limpa

ISO 9001FED STD 209E GMP (não operacional) Partículas máx. (0,5 mícrones) m³ Partículas máx. (0,5 mícrones) f³ Produtos da igus que cumprem a norma
1N/A N/A Esteiras porta cabos, Cabos, Tubos corrugados, Mangueiras pneumáticas
2N/A N/A veja acima
3135 veja acima + Guias lineares
410352veja acima
5100A & B 3,520 100 veja acima
61.00035,200997 veja acima
710.000C352,000 9.967veja acima
8100.000D3,520,000 99,675 veja acima
9N/A 35,200,000 996,747 veja acima

Testes de sala limpa de acordo com a ISO 14644-14 para desenvolvimentos rápidos do cliente


Perguntas e respostas relativamente a produtos de tecnologia de sala limpa

Esteira porta-cabos em uma instalação de automação com cabos coloridos e um motor de acionamento.
  • do respectivo emparelhamento do eixo e do material da bucha
  • outros parâmetros da aplicação, como carga, velocidade, etc.

Sucesso no uso em aplicações de salas limpas

Sistemas de fornecimento de energia duráveis para sistemas de posicionamento na produção de eletrônicos

Sistema de automação igus com esteiras porta-cabos e componentes metálicos em uma instalação técnica.

Fornecimento de energia limpa para dispensador de adesivo para módulos de câmera

Sistema em cleanroom com dispensador automático para módulos de câmera.

Fusos de avanço e tecnologia linear livres de lubrificação em sistemas de enchimento para vasos de reação

Linha de envase automatizada com esteira, recipientes e painel de controle.

Impressora 3D para salas limpas

Impressora 3D em uma célula de teste fechada com guia de filamento e suporte de peças.

Sistema linear com buchas de ar para ajustes de alta precisão

e-skin flat conduz cabos em uma instalação automatizada.

Sistemas de fornecimento de energia na produção de semicondutores

Equipamento de teste para sala limpa com carcaça protetora transparente laranja sobre pedestal.

Manuseio de wafer

Manuseio de wafers em sala limpa com esteira transportadora e módulos de transporte.

Porcas de avanço rápido drylin TR para equipamentos de laboratório

Robô de laboratório em cabine fechada de proteção com braço de garra sobre uma plataforma de teste.

Amostras e informações adicionais

Brochura cleanroom com produtos para aplicações em sala limpa e igus motion plastics.

Folheto de produtos para salas limpas

Caixa expositor igus corner em três vistas.

Caixa de amostras XXL

Cadeia porta-cabos ESD para sala limpa com duas esteiras sobre fundo de circuito impresso.

Informações sobre ESD

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Horário de funcionamento: