1 de 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Número da peça: XTM-0620-015
- Material: iglidur® X
- Forma: Compre arruelas
- Dimensões:
- d1 6 mm
- d2 20 mm
- d4 13 mm
- d5 1.5 mm
- s 1.5 mm
- h 1 mm
- Ajustar dimensões
- Método de manufatura: Moldagem por injeção
- Vida útil:
- O especialista em resistência a substâncias químicas e temperaturas, até 150 MPa de carga estática
- Resistente a temperaturas entre -100 °C e +250 °C em funcionamento contínuo
- Cumpre os requisitos de prevenção de incêndios da Administração Federal de Aviação dos EUA (FAA) para interiores de aeronaves
- Resistência química universal
- Elevada força de compressão
iglidur® X | O especialista em resistência a substâncias químicas e temperaturas, até 150 MPa de carga estática
Áreas típicas de aplicação
Beverage industry
Wood industry
Plastic machines
Aviation
Cleanroom
Poderá encontrar mais aplicações em:
Industry solutions
Use our filter options to find the suitable product
- Mais de 250 dimensões disponíveis em stock
- Resistente a temperaturas entre -100 °C e +250 °C em funcionamento contínuo
- Resistência química universal
- Elevada força de compressão
- Baixíssima absorção de humidade
- Excelente resistência ao desgaste em toda a gama de temperaturas
Áreas típicas de aplicação
Beverage industry
Wood industry
Plastic machines
Aviation
Cleanroom
Poderá encontrar mais aplicações em:
Industry solutions
Quando usar?
| Quando não usar?
|
Não tem certeza de que se encaixa?