iglidur® Z, anilhas planas, mm

Duração de vida prolongada em condições extremas

iglidur® Z, anilhas planas, mm
iglidur® Z, anilhas planas, mm drawing
1 de 2
iglidur® Z, anilhas planas, mm
iglidur® Z, anilhas planas, mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Número da peça: ZTM-1430-015
  • Material: iglidur® Z
  • igus-icon-info
    Peças fabricadas com os materiais iglidur® Z estão sujeitas a restrições de exportação. O formulário adequado será enviado a você após o recebimento do seu pedido.
  • Formulário: Compre Arruelas
  • Dimensões:
    • d1 14 mm
    • d2 30 mm
    • d4 25 mm
    • d5 2 mm
    • s 1.5 mm
    • h 1 mm
  • Ajustar dimensões
  • Método de manufatura: Moldagem por injeção
  • Vida útil:
Propriedades do material:
  • Duração de vida prolongada em condições extremas e resistente ao desgaste e a impactos, inclusive com temperaturas e cargas elevadas
  • Excelente resistência ao desgaste, especialmente com cargas elevadas
  • Elevada resistência térmica
  • Para cargas extremas
iglidur® Z – A máxima duração de vida em condições extremas - Resistente ao desgaste e a impactos, inclusive com temperaturas e cargas elevadas
 
  • Excelente resistência ao desgaste, especialmente com cargas elevadas
  • Elevada resistência térmica
  • Para cargas extremas
  • Para velocidades superficiais elevadas
  • Resistente a cargas nas extremidades
  • Isento de lubrificação e de manutenção
  • Gama standard em stock
Em veios macios, com cargas nas extremidades e impactos, os casquilhos iglidur® Z revelam as notáveis características de força de compressão extremamente elevada e a sua elevada elasticidade. Os casquilhos são igualmente adequados para temperaturas até +250 °C.
 
Áreas típicas de aplicação
 
Construction machinery
Glass industry
Aviation
Machine tools
Textile industry
 
Poderá encontrar mais aplicações em:
Industry solutions
 
Quando usar?
  • Para temperaturas contínuas até +250 °C ou +310 °C por curtos períodos de tempo
  • Quando é necessária uma elevada resistência ao desgaste, especialmente com cargas radiais elevadas
  • Para velocidades superficiais elevadas
  • Para cargas nas extremidades em conjunto com elevadas pressões superficiais
Quando não usar?
Use our filter options to find the suitable product 
 
Não tem certeza de que encaixa?

Consultoria

Terei muito prazer em esclarecer suas dúvidas pessoalmente

Consulta e entrega

Pessoalmente
Segunda - sexta-feira: 7h30 - 17h18h
Online
Serviço de chat
Segunda a quinta-feira: das 8h às 18h
Sexta-feira: das 8h às 17h
Serviço WhatsApp
Segunda a sexta-feira: das 8h às 16h