1 de 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Número da peça: FSM-0203-03
- Material: iglidur® F
- Forma: Buchas autolubrifcantes
- Dimensões:
- d1 2 mm
- d2 3.5 mm
- b1 3 mm
- Ajustar dimensões
- Método de manufatura: Moldagem por injeção
- Vida útil:
- Resistente a pressão nas extremidades
- Resistente a cargas altas (>60N/mm²)
- Condutor de eletricidade
iglidur® F | Eletricamente condutivo, altamente resistente à pressão
A mais alta rigidez e dureza, além de ser particularmente condutivo: quando se trata da condutividade elétrica de buchas autolubrificantes, ou seja, especialmente em aplicações onde a carga eletrostática não deve ocorrer, o iglidur® F é a escolha certa. As buchas iglidur® F são extremamente resistentes à carga. À temperatura ambiente, eles podem ser carregados estaticamente até 105MPa.
Typical applications
Automotive
Textile industry
Find more applications here:
Industry solutions
Use nossas opções de filtro para encontrar o produto adequado
Tolerâncias e sistema de medição
As dimensões de instalação e as tolerâncias das buchas autolubrificantes iglidur® dependem do material e da espessura da parede. Para cada material, a absorção de umidade e a expansão térmica são fatores decisivos. As rótulas com baixa absorção de umidade podem ser instaladas com uma folga menor da bucha. A regra para a espessura da parede: quanto mais espessa a parede das buchas, maiores devem ser as folgas.
Métodos de teste
Montagem
As buchas autolubrificantes iglidur® são mancais de encaixe por pressão. O diâmetro interno só é ajustado à tolerância adequada depois de pressionado no alojamento. A dimensão excedente de ajuste por pressão pode ser de até 2% do diâmetro interno. Isso garante o encaixe seguro das buchas. Movimentos axiais ou radiais na carcaça são evitados de forma confiável.
iglidur® - montagem, colagem, usinagem
A mais alta rigidez e dureza, além de ser particularmente condutivo: quando se trata da condutividade elétrica de buchas autolubrificantes, ou seja, especialmente em aplicações onde a carga eletrostática não deve ocorrer, o iglidur® F é a escolha certa. As buchas iglidur® F são extremamente resistentes à carga. À temperatura ambiente, eles podem ser carregados estaticamente até 105MPa.
Typical applications
Automotive
Textile industry
Find more applications here:
Industry solutions
Quando utiliza-lo?
| Quando não utilizá-lo?
|
Tolerâncias e sistema de medição
As dimensões de instalação e as tolerâncias das buchas autolubrificantes iglidur® dependem do material e da espessura da parede. Para cada material, a absorção de umidade e a expansão térmica são fatores decisivos. As rótulas com baixa absorção de umidade podem ser instaladas com uma folga menor da bucha. A regra para a espessura da parede: quanto mais espessa a parede das buchas, maiores devem ser as folgas.
Métodos de teste
Montagem
As buchas autolubrificantes iglidur® são mancais de encaixe por pressão. O diâmetro interno só é ajustado à tolerância adequada depois de pressionado no alojamento. A dimensão excedente de ajuste por pressão pode ser de até 2% do diâmetro interno. Isso garante o encaixe seguro das buchas. Movimentos axiais ou radiais na carcaça são evitados de forma confiável.
iglidur® - montagem, colagem, usinagem
Não tem certeza de que encaixa?