1 de 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Número da peça: QTM-3254-015
- Material: iglidur® Q
- Forma: Arruelas de pressão
- Dimensões:
- d1 32 mm
- d2 54 mm
- d4 43 mm
- d5 4 mm
- s 1.5 mm
- h 1 mm
- Mais iglidur® Q componentes
- Método de manufatura: Moldagem por injeção
- Vida útil:
- Para cargas altas – resistente ao desgaste em muitos eixos
- Excelente resistência ao desgaste, especialmente para cargas extremas
- Recomendado para valores pv extremos
- Bom coeficiente de atrito
iglidur Q | Para altas cargas - resistente ao desgaste em muitos eixos
ao desgaste. Com uma carga radial de 25 MPa, ela supera até mesmo a bucha feita com o iglidur W300, altamente resistente à abrasão. Lubrificantes sólidos específicos, integrados com precisão ao material, asseguram que o livre de manutenção operação a seco seja garantido sob qualquer carga.
Área de aplicação típica
Agricultura
Máquinas de construção
Engenharia de transporte público
Você pode encontrar outras aplicações aqui:
Soluções para o setor
Use nossas opções de filtro para encontrar o produto adequado
- Para excelente resistência ao desgaste, especialmente para cargas extremas
- Recomendado para valores pv extremos
- Bom coeficiente de atrito
- Resistentes à sujeira
- Livres de lubrificação e de manutenção
- Gama padrão do estoque
ao desgaste. Com uma carga radial de 25 MPa, ela supera até mesmo a bucha feita com o iglidur W300, altamente resistente à abrasão. Lubrificantes sólidos específicos, integrados com precisão ao material, asseguram que o livre de manutenção operação a seco seja garantido sob qualquer carga.
Área de aplicação típica
Agricultura
Máquinas de construção
Engenharia de transporte público
Você pode encontrar outras aplicações aqui:
Soluções para o setor
Quando utiliza-lo?
| Quando não utilizá-lo?
|
Não tem certeza de que encaixa?