iglidur® X, arruela de pressão, imperial - XTI

O especialista em produtos químicos e temperaturas, até 150 MPa estáticos

iglidur® X, arruela de pressão, imperial - XTI
iglidur® X, arruela de pressão, imperial - XTI drawing
1 de 2
iglidur® X, arruela de pressão, imperial - XTI
iglidur® X, arruela de pressão, imperial - XTI drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Número da peça: XTI-0814-01
  • Material: iglidur® X
  • Forma: Compre Arruelas
  • Dimensões:
    • d1 0.5 in
    • d2 0.875 in
    • d4 0.692 in
    • d5 0.067 in
    • s 0.0585 in
    • h 0.04 in
  • Ajustar dimensões
  • Método de manufatura: Moldagem por injeção
  • Vida útil:
Propriedades do material:
  • O especialista em produtos químicos e temperaturas, até 150 MPa estáticos
  • Resistente a temperaturas de -100 °C a +250 °C em operação contínua
  • Está em conformidade com os requisitos da Administração Federal de Aviação Americana (FAA) para a segurança contra incêndios em interiores de aeronaves
  • Resistência química universal
  • Alta resistência à compressão
iglidur® X | O especialista em produtos químicos e temperatura, até 150 MPa estáticos
 
  • Mais de 250 dimensões disponíveis em estoque
  • Resistente a temperaturas de -100 °C a +250 °C em operação contínua
  • Resistência química universal
  • Alta resistência à compressão
  • Absorção de umidade muito baixa
  • Excelente resistência ao desgaste em toda a faixa de temperatura
O iglidur® X é definido pela sua combinação de resistência a temperaturas muito altas com alta resistência à compressão, juntamente com alta resistência a produtos químicos. O iglidur® X foi projetado para velocidades mais altas do que outras buchas iglidur®.
 
Áreas de aplicação típicas
 
Indústria de bebidas
Indústria da madeira
Máquinas de plástico
Aviação
Sala limpa
 
Você pode encontrar mais aplicações aqui:
Soluções industriais
 
Quando utiliza-lo?
  • Para cargas de pressão até 150 MPa
  • Para movimentos lineares com eixos de aço inoxidável em altas temperaturas
  • Resistência química universal
  • Resistente à temperatura de -100 °C a +250 °C em operação contínua (de curto prazo até +315 °C)
  • Absorção de umidade muito baixa
  • Para alta resistência ao desgaste em toda a faixa de temperatura
Quando não utilizá-lo?Use nossas opções de filtragem para encontrar o produto adequado
 
Use nossas opções de filtro para encontrar o produto adequado 
 
Não tem certeza de que encaixa?

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Horário de funcionamento: