1 de 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Número da peça: XTM-0620-015
- Material: iglidur® X
- Forma: Arruelas de pressão
- Dimensões:
- d1 6 mm
- d2 20 mm
- d4 13 mm
- d5 1.5 mm
- s 1.5 mm
- h 1 mm
- Ajustar dimensões
- Método de manufatura: Moldagem por injeção
- Vida útil:
- Especialista em produtos químicos e temperatura, até 150 MPa estáticos
- Resistente a temperaturas de -100 °C a +250 °C em operação contínua
- Está em conformidade com os requisitos da Administração Federal de Aviação Americana (FAA) para a segurança contra incêndios em interiores de aeronaves
- Resistência química universal
- Alta resistência à compressão
iglidur® X | O especialista em produtos químicos e temperatura, até 150 MPa estáticos
Áreas de aplicação típicas
Indústria de bebidas
Indústria da madeira
Máquinas de plástico
Aviação
Sala limpa
Você pode encontrar mais aplicações aqui:
Soluções industriais
Use nossas opções de filtro para encontrar o produto adequado
- Mais de 250 dimensões disponíveis em estoque
- Resistente a temperaturas de -100 °C a +250 °C em operação contínua
- Resistência química universal
- Alta resistência à compressão
- Absorção de umidade muito baixa
- Excelente resistência ao desgaste em toda a faixa de temperatura
Áreas de aplicação típicas
Indústria de bebidas
Indústria da madeira
Máquinas de plástico
Aviação
Sala limpa
Você pode encontrar mais aplicações aqui:
Soluções industriais
Quando utiliza-lo?
| Quando não utilizá-lo?
|
Não tem certeza de que encaixa?