iglidur® Z, arruela de pressão, mm - ZTM

Tempo de vida útil extremamente longo sob condições extremas

iglidur® Z, arruela de pressão, mm - ZTM
iglidur® Z, arruela de pressão, mm - ZTM drawing
1 de 2
iglidur® Z, arruela de pressão, mm - ZTM
iglidur® Z, arruela de pressão, mm - ZTM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Número da peça: ZTM-1430-015
  • Material: iglidur® Z
  • igus-icon-info
    Peças fabricadas com os materiais iglidur® Z estão sujeitas a restrições de exportação. O formulário adequado será enviado a você após o recebimento do seu pedido.
  • Forma: Arruelas de pressão
  • Dimensões:
    • d1 14 mm
    • d2 30 mm
    • d4 25 mm
    • d5 2 mm
    • s 1.5 mm
    • h 1 mm
  • Ajustar dimensões
  • Método de manufatura: Moldagem por injeção
  • Vida útil:
Propriedades do material:
  • Vida útil extremamente longa em condições extremas, resistente ao desgaste e a impactos, mesmo sob altas cargas e temperaturas
  • Excelente resistência ao desgaste, especialmente com cargas elevadas
  • Elevada resistência térmica
  • Para cargas extremas
iglidur® Z – Vida útil extremamente longa em condições extremas - Resistente ao desgaste & impactos mesmo a altas cargas e temperaturas
 
  • Excelente resistência ao desgaste, especialmente com cargas altas
  • Elevada resistência térmica
  • Para cargas extremas
  • Para altas velocidades de superfície
  • Resistente a cargas nas extremidades
  • Livres de lubrificação e de manutenção
  • Gama padrão do estoque
A força compressiva extremamente elevada, aliada à alta elasticidade, permite que as buchas iglidur® Z alcancem suas propriedades proeminentes em associação com eixos macios, cargas de extremidade e impactos. As buchas também são adequadas para temperaturas de até +250 °C.
 
Áreas de aplicação típicas
 
Máquinas de construção
Indústria vidreira
Aviação
Máquinas-ferramentas
Indústria têxtil
 
Você pode encontrar mais aplicações aqui:
Soluções para a indústria
 
Quando utiliza-lo?
  • Para temperaturas contínuas de até +250 °C longo prazo ou +310 °C de curto prazo
  • Quando é necessária alta resistência ao desgaste, especialmente sob altas cargas radiais
  • Para altas velocidades de superfície
  • Para carregamento de borda em conjunto com altas pressões superficiais
Quando não utilizá-lo?
Use nossas opções de filtro para encontrar o produto adequado 
 
Não tem certeza de que encaixa?

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Horário de funcionamento: