1 de 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Número da peça: ECO-PFM-0608-06
- Material: iglidur® ECO-P
- Forma: Comprar buchas com flange
- Dimensões:
- d1 6 mm
- d2 8 mm
- d3 12 mm
- b1 6 mm
- b2 1 mm
- Ajustar dimensões
- Método de manufatura: Moldagem por injeção
- Vida útil:
- Excellent coefficient of friction
- Low moisture absorption
- Resistant to edge pressure
- Resistant to shocks and impacts
- Resistant to dirt and dust
MATERIALS.ECO-P_DESCRIPTION
Não tem certeza de que se encaixa?