iglidur® Z, bucha com flange, mm - ZFM

Tempo de vida útil extremamente longo sob condições extremas

iglidur® Z, bucha com flange, mm - ZFM
iglidur® Z, bucha com flange, mm - ZFM drawing
1 de 2
iglidur® Z, bucha com flange, mm - ZFM
iglidur® Z, bucha com flange, mm - ZFM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Número da peça: ZFM-0405-04
  • Material: iglidur® Z
  • igus-icon-info
    Peças fabricadas com os materiais iglidur® Z estão sujeitas a restrições de exportação. O formulário adequado será enviado a você após o recebimento do seu pedido.
  • Forma: Buchas com flange
  • Dimensões:
    • d1 4 mm
    • d2 5.5 mm
    • d3 9.5 mm
    • b1 4 mm
    • b2 0.75 mm
  • Ajustar dimensões
  • Método de manufatura: Moldagem por injeção
  • Vida útil:
Propriedades do material:
  • Boa resistência ao desgaste à temperatura ambiente
  • Boa resistência ao desgaste a temperaturas médias
  • Boa resistência ao desgaste em altas temperaturas
  • Adequado para velocidades muito altas
  • Excelentes coeficientes de atrito
  • Baixa absorção de umidade
  • Alta resistência a meios
  • Extremamente resistente à pressão de extremidade
  • Muito resistente a choques e impactos
  • Particularmente resistente a sujeira e poeira
  • Resistente a cargas altas (>60N/mm²)
iglidur® Z | Maior vida útil sob condições extremas - Resistente ao desgaste & resistente a impactos mesmo sob altas cargas e temperaturas
A mais alta força compressiva, combinada com alta elasticidade, ajuda as buchas de iglidur® Z a alcançar suas excelentes especificações em conexão com eixos macios, cargas de extremidade e impactos. As buchas também são adequadas para temperaturas de até +250 °C.

Aplicações típicas

Máquinas de construção
Indústria vidreira
Aviação
Máquinas-ferramentas
Indústria têxtil

Encontre mais aplicações aqui:
Soluções industriais
 
Quando utiliza-lo?
  • Para temperaturas de até +250°C a longo prazo ou +310°C a curto prazo
  • Quando é necessária alta resistência ao desgaste, especialmente sob altas cargas radiais
  • Para altas velocidades de superfície
  • Para pressão de borda em conexão com altas pressões de superfície
Quando não utilizá-lo?
Use nossas opções de filtro para encontrar o produto adequado 

Tolerâncias e sistema de medição
As dimensões de instalação e as tolerâncias das buchas autolubrificantes iglidur® dependem do material e da espessura da parede. Para cada material, a absorção de umidade e a expansão térmica são fatores decisivos. As rótulas com baixa absorção de umidade podem ser instaladas com uma folga menor da bucha. A regra para a espessura da parede: quanto mais espessa a parede das buchas, maiores devem ser as folgas.
Métodos de teste

Montagem
As buchas autolubrificantes iglidur® são mancais de encaixe por pressão. O diâmetro interno só é ajustado à tolerância adequada depois de pressionado no alojamento. A dimensão excedente de ajuste por pressão pode ser de até 2% do diâmetro interno. Isso garante o encaixe seguro das buchas. Movimentos axiais ou radiais na carcaça são evitados de forma confiável.
iglidur® - montagem, colagem, usinagem
 
Não tem certeza de que encaixa?

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Horário de funcionamento: